メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を提供します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材料を使用しており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行を実現します。ベアリングには精密ボールベアリングを採用し、スムーズな回転性能を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に80kg、静荷重が160kgまで対応可能で、中量物の搬送に最適な性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2478PIP125P50
EAN
4031582362244
Core attributes
ハウジングタイプ
固定キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
160 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.66 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
Wheel
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は160mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での幅広い用途に対応します。

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila
2477PIP125P50

Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は160mmのコンパクト設計で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Agila自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応する汎用性の高い製品です。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は160mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での幅広い用途に対応します。

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila
2477PIP125P50

Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は160mmのコンパクト設計で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Agila自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応する汎用性の高い製品です。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg