メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量級構造で、耐久性と安定性を確保しており、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な用途に対応しています。車輪は直径200mmのアルミニウム製ボディを採用し、弾性タイヤとノンマーキング加硫処理されたトレッド材により、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を実現しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は900kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで360kg、時速4km/hで450kgの性能を備えています。これらの仕様により、Zetaは重量物の移動や運搬が必要とされる厳しい産業環境での使用に最適な製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
S4材質番号
990829107
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
117 mm
4km/hの耐荷重
450 kg
6km/hの耐荷重
360 kg
静荷重
900 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.94 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
117 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zeta は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トローリー、輸送機器など多様な用途に対応します。本製品は移動時の操作性と設置時の確実な固定の両立を目的としており、各構成部品の仕様は以下のとおりです。フィッティングは長方形プレートタイプを採用しており、本体を支持構造へ取り付ける際の固定部として機能します。ハウジングは旋回機構に2つのポールレースを備え、強化版またはステンレスの構成を有します。素材はスチール、超重量系です。旋回部の負荷を複数のレースで分散させることで、方向転換時の安定性を確保しています。ホイールの直径は200mmで、回転部には精密ボールベアリングを組み込んでおり、回転を円滑にします。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理の組み合わせを採用しており、床面への影響と走行時の衝撃吸収に配慮しています。ホイール本体の素材はアルミニウムです。全高は240mmであるため、設置空間の高さ制約を事前に確認する必要があります。静荷重は900kgに対応します。動荷重は、速度6km/hの場合に360kg、速度4km/hの場合に450kgと定められており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する点に留意してください。これらの数値は設計時の基準値としてご活用ください。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

本製品「Zeta」は方向ロック付き旋回キャスターであり、産業用搬送機器や重量物の移動に適した設計となっている。取付部は長方形プレートタイプを採用し、既存の設備や機器フレームへの据付けを容易にしている。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造で、強化版またはステンレス仕様のいずれかとして構成されている。ハウジングの材質はスチール系の超重量対応素材であり、高い剛性と耐久性を確保している。ホイールは直径200 mmで、精密ボールベアリングを採用し、滑らかな回転を実現している。トレッド材には弾性タイヤを使用し、ノンマーキング仕様と加硫処理を組み合わせることで、床面への痕跡を抑えつつ走行安定性を高めている。ホイール本体はアルミニウム製で、軽量性と強度のバランスに優れている。全体高さは240 mmであり、限られた設置スペースにも対応可能である。静荷重は900 kgで、動荷重は速度6 km/hにおいて360 kg、速度4 km/hにおいて450 kgと規定されている。動荷重は走行時に許容される荷重の目安であり、使用条件に応じて適切な余裕を持った選定が求められる。本製品は航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い用途に適合する。各構成部品は用途に応じた安全性と信頼性を確保するよう統合的に設計されており、長期にわたり安定した走行性能を発揮する。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Zeta reverseは、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業・設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応するよう設計された製品です。取付部には長方形プレート型を採用しており、本体との接続部で高い取付安定性を確保しています。ハウジングには旋回機構が組み込まれ、旋回軸受として2つのポールレース(強化版またはステンレス)を採用しています。ハウジングの材質はスチール(超重量系)であり、重負荷環境における剛性と耐久性を重視した構造となっています。車輪は直径200mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しているため、滑らかで安定した走行性能を発揮します。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理の仕様を組み合わせており、床面への痕跡を抑えながら衝撃吸収性を高めています。車輪本体の材質はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスに優れています。全高は240mmで、設置スペースを考慮したコンパクトな寸法設計となっています。静荷重は900kgであり、動荷重は速度6km/hのとき360kg、速度4km/hのとき450kgとなります。動荷重は走行速度に応じて低減されるため、速度条件を考慮した選定が必要です。製品全体は、搬送設備や生産ラインにおける繰り返し使用を前提とした信頼性の高い構成となっています。旋回と方向ロックの組み合わせにより、直進走行時の安定性を確保しつつ、必要に応じて位置保持が可能です。各構成部品は、用途に応じた荷重条件を満たすよう選定されており、導入時には定格荷重の範囲内での使用を推奨します。車輪、ハウジング、取付部の各仕様を組み合わせることで、多様な搬送システムに適合する汎用性を備えています。仕様の詳細については、技術資料や設計ガイドラインと併せて確認することを推奨します。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

製品名「Zeta reverse」は、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い用途に適合する高性能キャスターです。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送機器や設備フレームの取付面に対して安定した固定を実現します。ハウジングの旋回軸受には2つのポールレースを配置し、強化版またはステンレス仕様から選択できる構造となっています。ハウジングの材質はスチール製で、超重量系の荷重条件にも耐える設計です。ホイールは直径200mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転時の抵抗を低減して滑らかな走行性能を発揮します。踏面材は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせた仕様で、床面への跡の残留を抑えるとともに、衝撃吸収性と接地安定性を確保しています。ホイール本体はアルミニウム製で、軽量性と耐久性のバランスに優れています。寸法について、総高は240mmであり、限られた設置スペースを持つ機器にも組み込みやすい構成です。荷重仕様として、静荷重は900kgに対応します。動荷重は、速度6km/hにおいて360kg、速度4km/hにおいて450kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する点に留意が必要です。設計時には、想定される走行速度と実使用荷重を必ず照合し、安全係数を考慮した選定を行ってください。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg