メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4680IFP200P63
EAN
4031582365962
S4材質番号
990829106
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.98 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
310 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
155 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径200mm、全高240mmの設計で、静的荷重容量900kg、動的荷重容量は4km/h時450kg、6km/h時360kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量級構造で、耐久性と安定性を確保しており、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な用途に対応しています。車輪は直径200mmのアルミニウム製ボディを採用し、弾性タイヤとノンマーキング加硫処理されたトレッド材により、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を実現しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は900kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで360kg、時速4km/hで450kgの性能を備えています。これらの仕様により、Zetaは重量物の移動や運搬が必要とされる厳しい産業環境での使用に最適な製品です。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス仕様のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmです。動的荷重容量は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgで、静的荷重容量は900kgです。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Zeta reverseスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高240mmのコンパクト設計で、静的荷重容量900kg、動的荷重容量は4km/h時450kg、6km/h時360kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と方向制御を実現します。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターで、長方形プレートによる取り付け方式を採用しています。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmです。動荷重は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg