トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
注文番号:
990860834
EAN:
4031582398144
商品番号:
468BIFP200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 固定されたスタンド
製品名「Zeta reverse」は、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い用途に適合する高性能キャスターです...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
製品名「Zeta reverse」は、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い用途に適合する高性能キャスターです。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送機器や設備フレームの取付面に対して安定した固定を実現します。ハウジングの旋回軸受には2つのポールレースを配置し、強化版またはステンレス仕様から選択できる構造となっています。ハウジングの材質はスチール製で、超重量系の荷重条件にも耐える設計です。ホイールは直径200mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転時の抵抗を低減して滑らかな走行性能を発揮します。踏面材は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせた仕様で、床面への跡の残留を抑えるとともに、衝撃吸収性と接地安定性を確保しています。ホイール本体はアルミニウム製で、軽量性と耐久性のバランスに優れています。寸法について、総高は240mmであり、限られた設置スペースを持つ機器にも組み込みやすい構成です。荷重仕様として、静荷重は900kgに対応します。動荷重は、速度6km/hにおいて360kg、速度4km/hにおいて450kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する点に留意が必要です。設計時には、想定される走行速度と実使用荷重を必ず照合し、安全係数を考慮した選定を行ってください。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
自動調整
持ち上げるとキャスターは自動的に進行方向に整列