スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
注文番号:
990860831
EAN:
4031582398113
商品番号:
468SIFP200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Zeta reverseは、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業・設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応するよう設計された製品です。取付部には長方形プレート型を採用しており、本体との接続...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta reverseは、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業・設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応するよう設計された製品です。取付部には長方形プレート型を採用しており、本体との接続部で高い取付安定性を確保しています。ハウジングには旋回機構が組み込まれ、旋回軸受として2つのポールレース(強化版またはステンレス)を採用しています。ハウジングの材質はスチール(超重量系)であり、重負荷環境における剛性と耐久性を重視した構造となっています。車輪は直径200mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しているため、滑らかで安定した走行性能を発揮します。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理の仕様を組み合わせており、床面への痕跡を抑えながら衝撃吸収性を高めています。車輪本体の材質はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスに優れています。全高は240mmで、設置スペースを考慮したコンパクトな寸法設計となっています。静荷重は900kgであり、動荷重は速度6km/hのとき360kg、速度4km/hのとき450kgとなります。動荷重は走行速度に応じて低減されるため、速度条件を考慮した選定が必要です。製品全体は、搬送設備や生産ラインにおける繰り返し使用を前提とした信頼性の高い構成となっています。旋回と方向ロックの組み合わせにより、直進走行時の安定性を確保しつつ、必要に応じて位置保持が可能です。各構成部品は、用途に応じた荷重条件を満たすよう選定されており、導入時には定格荷重の範囲内での使用を推奨します。車輪、ハウジング、取付部の各仕様を組み合わせることで、多様な搬送システムに適合する汎用性を備えています。仕様の詳細については、技術資料や設計ガイドラインと併せて確認することを推奨します。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
自動調整
持ち上げるとキャスターは自動的に進行方向に整列