固定キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582362190
商品番号:
2478PIO100P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、床面への跡残りを防...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、床面への跡残りを防止します。ベアリングにはプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで60kg、静荷重が120kgの負荷能力を有し、中量物の搬送に適した性能を発揮します。この固定キャスターは工場や倉庫での台車や作業台などの移動機器に最適な選択肢です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能