固定キャスター 150 mm
Agila
EAN:
4031582344776
商品番号:
2478XSP150P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体には導電性ポリアミド材を採用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン、樹脂成型材を...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体には導電性ポリアミド材を採用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン、樹脂成型材を使用することで、静電気対策と優れた走行性能を両立しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は150mm、全高は185mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中量物の搬送に最適な性能を提供します。導電性材料の採用により、電子部品や精密機器の搬送における静電気リスクを効果的に軽減し、産業現場での安全性と信頼性を確保しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン