メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールはポリアミド、導電性のボディ材質にポリウレタン、樹脂成型、導電性のトレッド材質を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(3km/h時)、静荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適化されています。導電性材質により静電気対策も施されており、医療・介護分野での安全な使用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2470XSP150P50
EAN
4031582341874
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
185 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.92 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
ホイール
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
固定キャスター 150 mm
固定キャスター 150 mm
Agila
2478XSP150P50

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体には導電性ポリアミド材を採用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン、樹脂成型材を使用することで、静電気対策と優れた走行性能を両立しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は150mm、全高は185mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中量物の搬送に最適な性能を提供します。導電性材料の採用により、電子部品や精密機器の搬送における静電気リスクを効果的に軽減し、産業現場での安全性と信頼性を確保しています。

150 mm
ライトデューティ
185 mm
150 mm
ライトデューティ
185 mm