固定キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582362237
商品番号:
2478PIP100P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を提供します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材料を使用...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を提供します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材料を使用しているため、床面への跡付きを防止します。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様については、動荷重が時速3km/hで80kg、静荷重が160kgまで対応可能で、中量物の搬送に適した性能を備えています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール