メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、床面への跡付きを防止します。ベアリングにはプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は150mm、全高は185mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで80kg、静荷重が160kgの負荷能力を有し、中量物の搬送に適した性能を発揮します。各部材の最適な組み合わせにより、工場や倉庫での使用において信頼性の高い運搬作業を支援します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2478PIO150P50
EAN
4031582362213
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
185 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.69 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
ホイール
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Agila
2470PIO150P50

Agila自在キャスターは長方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径150mmの設計となっています。全高は185mmのコンパクトな寸法です。荷重仕様は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、医療・介護分野から商業施設まで多様な環境での使用に最適化されています。

150 mm
ライトデューティ
185 mm
150 mm
ライトデューティ
185 mm
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila
2471PIO150P50

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径150mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は185mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業分野での幅広い用途に適用可能です。

150 mm
ライトデューティ
185 mm
150 mm
ライトデューティ
185 mm
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PIO150P50

Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径150mmの設計となっています。全高は185mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

150 mm
ライトデューティ
185 mm
150 mm
ライトデューティ
185 mm