メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila固定キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを採用しており、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は50mm、全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで50kg、静荷重が100kgまで対応可能で、中量物の搬送に最適な性能を発揮します。導電性材料の採用により、電子部品や精密機器の搬送において静電気対策が重要な環境での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2478YGO050P41
EAN
4031582356397
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
69 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.1 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
正方形プレート
プレート穴径
6.3 mm
プレート穴長(最大)
44 mm
プレート穴長(最小)
38.5 mm
プレート穴幅(最大)
44 mm
プレート穴幅(最小)
38.5 mm
プレート長
55 mm
プレート幅
55 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
19 mm
直径
50 mm