固定キャスター 250 mm
Zeta
注文番号:
990837724
EAN:
4031582366099
商品番号:
4688IFP250P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングを採用しています。ホイールはアルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを搭載した直径250mmの設計となっており、トレッド部には弾性タイヤ、ノン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングを採用しています。ホイールはアルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを搭載した直径250mmの設計となっており、トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されています。全体高さは290mmで、コンパクトながら優れた安定性を実現しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定して設計されており、過酷な環境下での信頼性の高い運用が可能です。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー