方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Zeta
注文番号:
990837710
EAN:
4031582366013
商品番号:
4681IFP250P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、産業用途において高い操作性と信頼性を求められる環境に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定が容易で、据付け時の位置決め精度を確保しやすい構造です。ハウジングには2...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、産業用途において高い操作性と信頼性を求められる環境に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定が容易で、据付け時の位置決め精度を確保しやすい構造です。ハウジングには2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを備えており、旋回動作を滑らかに保ちながら、負荷が集中する部位の耐久性を高めています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重を受けても変形しにくい剛性を確保しています。ホイールの直径は250 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングを採用しているため、回転抵抗が小さく、安定した走行が可能です。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせており、衝撃吸収性と床面への跡残り防止、そして耐摩耗性を両立させています。ホイール本体の材質はアルミニウムであり、軽量性と強度のバランスに優れた構成となっています。製品全体の高さは290 mmで、設置スペースに制約がある装置への組込みにも考慮された寸法設計です。静荷重は1000 kgに対応しており、停止状態での支持能力を示しています。一方、動荷重は速度6 km/hにおいて400 kg、速度4 km/hにおいて500 kgとなっており、速度が上がるほど許容荷重が低下する特性を考慮した上で選定する必要があります。本製品は、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産ラインやプラットフォームフォーム用のトロリー、輸送機器など、幅広い分野での使用を想定しています。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー