メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの設計となっています。全高は290mmです。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4680IFP250P63
EAN
4031582365979
S4材質番号
990837703
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
取付高
290 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
4.8 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
360 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
180 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
250 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の産業用車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、軸穴径は20mmです。トレッド部には弾性タイヤ、黒、加硫処理が施された高耐久性材料を採用しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。本車輪は、重量物の運搬や産業機械の移動が必要な環境での使用に適した、信頼性の高い製品です。

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、産業用途において高い操作性と信頼性を求められる環境に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定が容易で、据付け時の位置決め精度を確保しやすい構造です。ハウジングには2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを備えており、旋回動作を滑らかに保ちながら、負荷が集中する部位の耐久性を高めています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重を受けても変形しにくい剛性を確保しています。ホイールの直径は250 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングを採用しているため、回転抵抗が小さく、安定した走行が可能です。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせており、衝撃吸収性と床面への跡残り防止、そして耐摩耗性を両立させています。ホイール本体の材質はアルミニウムであり、軽量性と強度のバランスに優れた構成となっています。製品全体の高さは290 mmで、設置スペースに制約がある装置への組込みにも考慮された寸法設計です。静荷重は1000 kgに対応しており、停止状態での支持能力を示しています。一方、動荷重は速度6 km/hにおいて400 kg、速度4 km/hにおいて500 kgとなっており、速度が上がるほど許容荷重が低下する特性を考慮した上で選定する必要があります。本製品は、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産ラインやプラットフォームフォーム用のトロリー、輸送機器など、幅広い分野での使用を想定しています。

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Zetaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業向け搬送部品であり、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い分野での利用を想定しています。本製品は、用途に応じた柔軟な走行と確実な固定の両立を重視して開発されており、現場での運用効率と安全性の向上に寄与します。取付部には長方形プレートを採用しています。長方形プレートは架台や台車フレームへの取り付けに適した形状であり、取付面に対して安定した支持を実現します。取付けの際には、設置環境に合わせて適切な締結を行うことが推奨されます。ハウジングには、2つのポーレースを備えた旋回機構を採用しています。旋回軸受は強化版またはステンレスの構成となっており、使用環境に応じた耐食性や強度を考慮した仕様です。ハウジングの材質はスチールで、超重量系の用途に対応できる堅牢な構造を有しています。これにより、大きな荷重下においても安定した旋回動作を維持します。ホイールの直径は250 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。これにより低摩擦かつ滑らかな回転性能を実現し、牽引時の操作負荷を低減します。トレッド材質には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせた材料を用いており、衝撃吸収性と床面保護性能を両立しています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と耐久性のバランスを確保しています。寸法に関しては、全高が290 mmです。設置スペースを検討する際は、この全高を基準に床面からの取付高さや周辺機器との干渉を確認してください。荷重仕様として、静荷重は1000 kgに対応します。動荷重は、速度6 km/hで400 kg、速度4 km/hで500 kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する点に留意が必要です。定格を超える条件での使用は避けてください。

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
バリアント
固定キャスター 250 mm
固定キャスター 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングを採用しています。ホイールはアルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを搭載した直径250mmの設計となっており、トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されています。全体高さは290mmで、コンパクトながら優れた安定性を実現しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定して設計されており、過酷な環境下での信頼性の高い運用が可能です。

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg