トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zeta
注文番号:
990837722
EAN:
4031582366051
商品番号:
4687IFP250P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zetaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業向け搬送部品であり、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い分野での利用を想定しています。本製品は、用途に応じた柔軟な...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zetaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業向け搬送部品であり、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い分野での利用を想定しています。本製品は、用途に応じた柔軟な走行と確実な固定の両立を重視して開発されており、現場での運用効率と安全性の向上に寄与します。取付部には長方形プレートを採用しています。長方形プレートは架台や台車フレームへの取り付けに適した形状であり、取付面に対して安定した支持を実現します。取付けの際には、設置環境に合わせて適切な締結を行うことが推奨されます。ハウジングには、2つのポーレースを備えた旋回機構を採用しています。旋回軸受は強化版またはステンレスの構成となっており、使用環境に応じた耐食性や強度を考慮した仕様です。ハウジングの材質はスチールで、超重量系の用途に対応できる堅牢な構造を有しています。これにより、大きな荷重下においても安定した旋回動作を維持します。ホイールの直径は250 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。これにより低摩擦かつ滑らかな回転性能を実現し、牽引時の操作負荷を低減します。トレッド材質には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせた材料を用いており、衝撃吸収性と床面保護性能を両立しています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と耐久性のバランスを確保しています。寸法に関しては、全高が290 mmです。設置スペースを検討する際は、この全高を基準に床面からの取付高さや周辺機器との干渉を確認してください。荷重仕様として、静荷重は1000 kgに対応します。動荷重は、速度6 km/hで400 kg、速度4 km/hで500 kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する点に留意が必要です。定格を超える条件での使用は避けてください。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー