固定キャスター 50 mm
Agila
注文番号:
990003898
EAN:
4031582030013
商品番号:
2478PJI050P41-55
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
製品名はAgilaで、タイプは固定キャスターであり、産業用および業務用の搬送機器に組み込まれる小型の走行部品として設計されています。本製品は、床面上での荷物や機器の移動を安定して行うことを目的とし、各構成要素が相互に機能を補完する構造となっています。取付部...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
製品名はAgilaで、タイプは固定キャスターであり、産業用および業務用の搬送機器に組み込まれる小型の走行部品として設計されています。本製品は、床面上での荷物や機器の移動を安定して行うことを目的とし、各構成要素が相互に機能を補完する構造となっています。取付部には正方形プレートを採用しており、床面や架台への固定が容易で、据え付け時の位置決め精度と締結の安定性を確保できます。取付面の寸法と締結ボルトの配置を事前に確認したうえで施工することにより、走行中の振動や偏荷重による緩みを抑制できます。ハウジングの材質はスチール、中量系で構成されており、一定以上の荷重に対する構造強度と耐久性を備えています。ハウジングは車輪軸と取付部を確実に結合する役割を担い、繰り返しの負荷が加わる環境においても形状の安定性を維持します。車輪の直径は50 mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、回転抵抗を抑えながら安定した走行性能を実現します。踏面の材質には熱可塑性ゴムを使用し、床面への追従性と走行時の騒音低減に寄与します。車輪本体はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を両立しています。全体高さは69 mmであり、低床設計の機器や限られた設置スペースへの適用が可能です。荷重仕様として、静荷重は80 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて40 kgとなっており、使用条件に応じた適切な選定が求められます。静荷重は停止状態での許容値を示し、動荷重は走行時の許容値を示すため、設計段階では両者を明確に区別して評価することが重要です。主な適用分野は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイであり、各用途の要求に応じた運用が可能です。