固定キャスター 125 mm
Zeta
注文番号:
990837723
EAN:
4031582366068
商品番号:
4688IFP125P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径125mmのアルミニウム製ボディを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現して...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径125mmのアルミニウム製ボディを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。全体高さは164mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの仕様となっており、用途に応じた柔軟な運用が可能です。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用を想定した高性能キャスターです。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー