メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターで、長方形プレートによる取り付け方式を採用しています。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径125mmで、アルミニウム製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は164mmです。動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
468BIFP125P63
EAN
4031582398120
S4材質番号
990860832
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
240 kg
静荷重
600 kg
取付高
164 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.26 kg
製品名
Zeta reverse
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
235 mm
オフセット
60 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
自動調整
持ち上げるとキャスターは自動的に進行方向に整列
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kg、静荷重は600kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動と精密な方向制御を実現します。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径125mm、全高164mmの設計で、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は4km/h時300kg、6km/h時240kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と位置固定を実現します。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径125mmのアルミニウム製ボディを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。全体高さは164mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの仕様となっており、用途に応じた柔軟な運用が可能です。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用を想定した高性能キャスターです。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Zeta reverseスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径125mmのアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は164mmです。荷重性能は静荷重600kg、動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg