方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta
注文番号:
990837704
EAN:
4031582365986
商品番号:
4681IFP125P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、産業用途における搬送および支持のために設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や架台へ確実に固定することができます。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、産業用途における搬送および支持のために設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や架台へ確実に固定することができます。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造で、強化版またはステンレス仕様として構成されています。材質はスチール、超重量系に対応しており、大きな荷重を受ける環境でも安定した旋回動作と高い構造強度を確保します。ホイールの直径は125 mmで、精密ボールベアリングを採用しているため、回転抵抗が小さく、滑らかで安定した走行が可能です。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせた素材を使用しており、床面への跡残りを抑えつつ、優れた走行性能と耐摩耗性を両立しています。ホイール本体にはアルミニウムを採用しており、軽量性と強度のバランスに優れています。製品全体の高さは164 mmで、設置スペースが限られる設備にも適合しやすい設計となっています。耐荷重性能について、静荷重は600 kgに対応します。動荷重は、速度6 km/hにおいて240 kg、速度4 km/hにおいて300 kgが許容値であり、走行速度が低いほど許容荷重が大きくなる特性を持ちます。想定用途は、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産およびプラットフォーム用トローリー、輸送機器です。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー