メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Zeta reverseは、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された高耐久製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった幅広い分野での使用を想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、被搭載機器のフレームやベースへ確実かつ安定した固定が可能です。ハウジングには2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを組み込んでおり、旋回部の円滑な動きと高い耐久性を両立しています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重が繰り返し加わる環境においても変形や摩耗を抑えた堅牢な構造を維持します。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを備えており、回転抵抗を低減しながら滑らかな走行を可能にします。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理の組み合わせが採用されており、床面への傷や黒ずみの付着を抑えつつ、衝撃吸収性と路面追従性を確保しています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と剛性のバランスに優れています。製品全体の高さは164 mmで、限られたスペースへの設置にも対応します。静荷重は600 kgに対応しており、動荷重は6 km/hの速度で240 kg、4 km/hの速度で300 kgまで許容されます。速度が上がると許容動荷重が下がるため、使用条件に応じた選定が必要です。これらの仕様により、頻繁な方向転換や重量物の搬送を伴う作業環境においても、信頼性の高い性能を長期間にわたり発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
468SIFP125P63
EAN
4031582398090
S4材質番号
990860829
コア属性
ハウジングタイプ
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
240 kg
静荷重
600 kg
取付高
164 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.95 kg
製品名
Zeta reverse
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
235 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
117.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
自動調整
持ち上げるとキャスターは自動的に進行方向に整列
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kg、静荷重は600kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、産業用途における搬送および支持のために設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や架台へ確実に固定することができます。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造で、強化版またはステンレス仕様として構成されています。材質はスチール、超重量系に対応しており、大きな荷重を受ける環境でも安定した旋回動作と高い構造強度を確保します。ホイールの直径は125 mmで、精密ボールベアリングを採用しているため、回転抵抗が小さく、滑らかで安定した走行が可能です。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせた素材を使用しており、床面への跡残りを抑えつつ、優れた走行性能と耐摩耗性を両立しています。ホイール本体にはアルミニウムを採用しており、軽量性と強度のバランスに優れています。製品全体の高さは164 mmで、設置スペースが限られる設備にも適合しやすい設計となっています。耐荷重性能について、静荷重は600 kgに対応します。動荷重は、速度6 km/hにおいて240 kg、速度4 km/hにおいて300 kgが許容値であり、走行速度が低いほど許容荷重が大きくなる特性を持ちます。想定用途は、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産およびプラットフォーム用トローリー、輸送機器です。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

ゼータは、トータルロック付き自在キャスターであり、産業用途において安定した走行と確実な固定性能を提供する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や装置フレームへの固定が容易で、据付作業の効率化と高い取付強度を両立します。ハウジングには超重量系の仕様を採用し、旋回部は2つのポールレース(強化版またはステンレス製)で構成されているため、高荷重下でも滑らかな旋回動作と長期にわたる耐久性を確保します。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを採用しており、低い転がり抵抗と安定した回転性能を実現しています。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング仕様、加硫処理を施したものを使用しており、床面保護と良好な走行特性を両立します。ホイールの本体材質はアルミニウムです。全高は164 mmで、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。荷重仕様として、静荷重は600 kgに対応します。動荷重は、速度6 km/hの場合に240 kg、速度4 km/hの場合に300 kgとなります。用途としては、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などに適しています。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径125mmのアルミニウム製ボディを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。全体高さは164mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの仕様となっており、用途に応じた柔軟な運用が可能です。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用を想定した高性能キャスターです。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の各分野での利用を想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、架台や設備フレームへの取り付けに適した形状で、取付面との接触を安定させる構造となっています。ハウジングには2つのポールレースを備えた旋回機構が組み込まれており、仕様として強化版またはステンレスが用意されています。ハウジングの材質はスチール、超重量系です。二つのポールレースによる旋回軸受構造により、荷重がかかった状態でも安定した方向転換が可能です。ホイールの直径は125 mmで、精密ボールベアリングを採用して回転抵抗の低減と滑らかな旋回を実現しています。踏面材質は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施したゴムであり、床面への痕跡を抑えながら振動を吸収します。ホイール本体の材質はアルミニウムです。精密ボールベアリングと弾性タイヤの組み合わせにより、低騒音で安定した走行性能を発揮します。製品全体の高さは164 mmであり、設置スペースや機器の高さ設計を検討する際の基準寸法となります。荷重仕様として、静荷重は600 kgです。動荷重は、速度6 km/hで240 kg、速度4 km/hで300 kgとなっており、走行速度が上がると許容動荷重が低くなる点に留意して選定してください。静荷重600 kgは停止時の許容値、動荷重は移動時の許容値として区別して扱う必要があります。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg