メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、床面への跡付きを防止します。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高は100mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで60kg、静荷重が120kgの負荷能力を有し、中量物の搬送に適した性能を発揮します。この固定キャスターは工場や倉庫での台車や作業台などの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2478PIO075P60
EAN
4031582362183
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
3km/hの耐荷重
60 kg
静荷重
120 kg
取付高
100 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.16 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
6.3 mm
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴長(最小)
40 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート穴幅(最小)
40 mm
プレート長
67 mm
プレート幅
60 mm
ハウジング
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
ホイール
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.