メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのアルミニウム製ボディに、ポリウレタン鋳造製のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで、高い耐久性と回転精度を確保しています。全体高さは200mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1300kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで520kg、時速4km/hで650kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
S4材質番号
990829810
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
110 mm
4km/hの耐荷重
650 kg
6km/hの耐荷重
520 kg
静荷重
1300 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
4.28 kg
製品名
Kappa load
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
ドーム径
111 mm
旋回径
275 mm
オフセット
58 mm
旋回半径
137.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
150 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。外径は150mm、踏面幅は50mm、ハブ長は60mm、軸穴径は20mmの仕様となっています。踏面材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、精密ボールベアリングを採用することで優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで960kgの性能を備えています。これらの仕様により、Duratech車輪は様々な産業用途における信頼性の高いキャスター応用に適した製品です。

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load(方向ロック付き旋回キャスター)は、産業用搬送機器における走行安定性と耐荷重性能の両立を目的に設計された製品であり、搬送台車や各種運搬設備の移動機構として使用されます。本製品は旋回と方向固定を切り替えられる構造を備えており、直進性が求められる場面と方向転換が必要な場面の双方に対応します。取付部のフィッティングタイプには長方形プレートを採用しており、架台や車体フレームの取付面に対して安定した固定が可能です。ハウジングには旋回機構としてディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込んでおり、旋回時の摩擦を抑えながら円滑な方向転換を実現します。ハウジングの材質は鋳鉄、鍛鉄、重量系の金属で構成され、高い剛性と構造強度を確保しています。ホイールの直径は150mmで、回転部には精密ボールベアリングを使用し、低摩擦かつ安定した回転特性を発揮します。踏面材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への衝撃吸収性と走行時の静粛性に配慮しています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量化と耐食性の両立を図っています。全高は200mmであり、設置スペースや床面からの高さ制約を事前に確認することが必要です。定格荷重は静的荷重が1300kgで、停止状態における最大許容荷重を示します。動的荷重は速度6km/hのとき520kg、速度4km/hのとき650kgであり、走行中の許容荷重は速度に応じて変動するため、運用条件に合わせた選定が求められます。本製品は、航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い分野で使用されています。

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの産業用キャスターであり、各種搬送機器や生産設備の移動に適した構造を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備フレームや搬送台車へ確実に固定できます。ハウジングは旋回機構としてディープグルーブボールスラストローラーベアリングを内蔵し、スムーズな方向転換と安定した走行を実現しています。ハウジングの材質は鋼鉄、鍛鉄、重量系で構成され、高負荷環境での使用を前提とした堅牢な構造です。ホイールは直径150mmで、軸受に精密ボールベアリングを採用し、低い回転抵抗と安定した回転精度を確保しています。踏面材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への追従性と耐摩耗性を両立しています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量化を図っています。全体の高さは200mmで、限られた設置スペースにも対応できます。静荷重は1300kgに対応し、動荷重は速度6km/hで520kg、速度4km/hで650kgです。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、幅広い用途に適しています。

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg