トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappa load
注文番号:
990827704
EAN:
4031582314847
商品番号:
9652ITP150P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの産業用キャスターであり、各種搬送機器や生産設備の移動に適した構造を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備フレームや搬送台車へ確実に固定できます。ハウジングは旋...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの産業用キャスターであり、各種搬送機器や生産設備の移動に適した構造を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備フレームや搬送台車へ確実に固定できます。ハウジングは旋回機構としてディープグルーブボールスラストローラーベアリングを内蔵し、スムーズな方向転換と安定した走行を実現しています。ハウジングの材質は鋼鉄、鍛鉄、重量系で構成され、高負荷環境での使用を前提とした堅牢な構造です。ホイールは直径150mmで、軸受に精密ボールベアリングを採用し、低い回転抵抗と安定した回転精度を確保しています。踏面材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への追従性と耐摩耗性を両立しています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量化を図っています。全体の高さは200mmで、限られた設置スペースにも対応できます。静荷重は1300kgに対応し、動荷重は速度6km/hで520kg、速度4km/hで650kgです。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、幅広い用途に適しています。
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール