メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa load(型式:方向ロック付き旋回キャスター)は、高い耐荷重性能と安定した走行特性が求められる産業用途に対応するために設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や架台などの取付対象に対して確実な固定が可能な構造となっています。取付時には、設置面の強度と取付ボルトの締結状態を事前に確認することで、走行時の安定性を確保できます。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系の材質で構成され、高い剛性と強度を確保しています。旋回部には、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込み、荷重を効率よく受けながら円滑な旋回動作を実現します。車輪は直径125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一であり、車輪本体の材質はポリアミド、重量系です。車輪の直径と踏面材質は、床面との接地特性および転がり抵抗に影響するため、使用環境に適した仕様を選定することが重要です。本製品の全高は170 mmであり、設置スペースや床面からの搭載高さを検討する際の重要な寸法となります。荷重仕様として、静荷重は1680 kgに対応します。動荷重は、速度6 km/hの条件で700 kg、速度4 km/hの条件で840 kgとなっており、速度に応じた許容荷重を確認した上で使用してください。動荷重は走行速度と連動して変化するため、速度条件を考慮した設計を行うことが望まれます。想定用途は、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9651TOO125P63
EAN
4031582348767
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
4km/hの耐荷重
840 kg
6km/hの耐荷重
700 kg
静荷重
1680 kg
取付高
170 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
製品名
Kappa load
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
ハウジング
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
旋回径
143.6 mm
オフセット
48 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Kappa load
9650TOO125P63

Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングの旋回軸受を搭載しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一、プレーンベアリングを使用し、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は1680kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

ケッパロード(Kappa load)は、トータルロック付き自在キャスター、前方向のタイプです。本製品の取付部はフィッティングとして長方形プレート形状を採用しており、設置面への固定が容易です。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを備えたスイベル機構を有し、材質は鋼鉄、鉄鋼、重量系の構成となっています。ホイールは直径125mmで、ベアリングはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一で、ボディ材質はポリアミド、重量系です。全体高さは170mmです。静荷重は1680kgで、動荷重は速度6km/hの条件で700kg、速度4km/hの条件で840kgに対応します。本製品は、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適しています。

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg