トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348750
商品番号:
9652TOO125P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
ケッパロード(Kappa load)は、トータルロック付き自在キャスター、前方向のタイプです。本製品の取付部はフィッティングとして長方形プレート形状を採用しており、設置面への固定が容易です。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを備え...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
ケッパロード(Kappa load)は、トータルロック付き自在キャスター、前方向のタイプです。本製品の取付部はフィッティングとして長方形プレート形状を採用しており、設置面への固定が容易です。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを備えたスイベル機構を有し、材質は鋼鉄、鉄鋼、重量系の構成となっています。ホイールは直径125mmで、ベアリングはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一で、ボディ材質はポリアミド、重量系です。全体高さは170mmです。静荷重は1680kgで、動荷重は速度6km/hの条件で700kg、速度4km/hの条件で840kgに対応します。本製品は、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適しています。
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール