メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった幅広い産業分野での搬送用途に適しています。本製品は重量物の移動と位置決めを安定して行うことを目的としており、旋回と方向固定の切り替えによって、直進性が求められる場面と自在な方向転換が求められる場面の双方に対応します。取付部には長方形プレートが採用されており、架台や車体フレームへの取り付けを確実に行える構造となっています。ハウジングは2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを備えており、旋回部における荷重分散と回転精度の確保に寄与します。材質はスチール、超重量系であり、高荷重環境における構造強度と耐久性を重視した設計です。ホイールは直径250 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、低摩擦での回転と円滑な走行性能を実現します。トレッド材はポリウレタン、鋳造であり、床面への追従性と耐摩耗性を両立させています。本体材質はアルミニウムで、軽量性と耐食性を確保しつつ、キャスター全体の取り扱い性を向上させています。全体の高さは290 mmであり、設置スペースや床面からの積載高さを検討する際の重要な寸法となるため、導入前に装置の設計値との整合性を確認することを推奨します。定格荷重は静荷重で1600 kgです。動荷重は速度6 km/hにおいて640 kg、速度4 km/hにおいて800 kgとなり、速度が低いほど許容荷重が増加するため、走行速度に応じた荷重管理が必要です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4681ITP250P63 soft cv lever-XL
EAN
4031582400519
S4材質番号
990860946
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
取付高
290 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
4.7 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
360 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
180 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
250 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの寸法仕様を備えており、ポリウレタン鋳造製のトレッドと精密ボールベアリングにより優れた走行性能を実現しています。静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの性能を発揮します。

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretechアクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、軽量で耐久性に優れた構造を特徴としています。本製品の重量は0.27kgであり、コンパクトながら堅牢な設計により、様々なキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアクセサリーは既存のキャスター機構との互換性を維持しながら、システム全体の性能向上と機能拡張を実現します。精密な製造工程を経て生産されるPuretechアクセサリーは、産業用途から一般的な応用まで、幅広い環境での使用に適しており、信頼性の高い運用を保証します。