メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
プラグはキャスター用アクセサリーであり、軽量で耐久性に優れた設計となっています。本製品の重量は0.01kgと非常に軽く、様々なキャスター装置への取り付けに適しており、システム全体の重量増加を最小限に抑えます。このアクセサリーは、キャスターの機能性を向上させ、保護機能を提供するために開発されました。エンジニアリング用途において、精密な寸法管理と高い信頼性が求められる環境での使用に対応しており、産業機器や移動式装置への統合に最適です。
商品番号
商品番号
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
EAN
4031582338614
S4材質番号
199031859
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
総重量
0.01 kg
製品名
プラグ
導電性
ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み