メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートフィッティングを備えた産業用途向けの高性能移動ソリューションです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレス、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と信頼性を提供します。車輪はアルミニウム製のボディに250mm径を有し、精密ボールベアリングを採用した弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材料で構成されています。全体高さは290mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的負荷容量は1000kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの仕様となっています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適した設計となっており、過酷な環境下での信頼性の高い性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4681IFP250P63 lever-XL
EAN
4031582399875
S4材質番号
990860948
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
取付高
290 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
4.89 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
230 mm
オフセット
55 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
250 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の産業用車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、軸穴径は20mmです。トレッド部には弾性タイヤ、黒、加硫処理が施された高耐久性材料を採用しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。本車輪は、重量物の運搬や産業機械の移動が必要な環境での使用に適した、信頼性の高い製品です。

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretechアクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、軽量で耐久性に優れた構造を特徴としています。本製品の重量は0.27kgであり、コンパクトながら堅牢な設計により、様々なキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアクセサリーは既存のキャスター機構との互換性を維持しながら、システム全体の性能向上と機能拡張を実現します。精密な製造工程を経て生産されるPuretechアクセサリーは、産業用途から一般的な応用まで、幅広い環境での使用に適しており、信頼性の高い運用を保証します。