メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
レバーアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計された軽量コンポーネントです。本製品の重量は0.06kgであり、コンパクトで取り扱いやすい仕様となっています。このアクセサリーは、キャスターの操作性を向上させ、ロック機構や調整機能を補助する役割を果たします。エンジニアリング用途において、信頼性の高い性能と耐久性を備えており、様々なキャスターシステムへの統合が可能です。軽量設計により、全体システムの重量増加を最小限に抑えながら、必要な機能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
Change lever 28 S30°
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
総重量
0.06 kg
製品名
レバー
導電性
ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み