方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Zeta
注文番号:
990860949
EAN:
4031582399516
商品番号:
4681IEP250P63 lever-XL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった幅広い用途において、確実な搬送性能と操作性を提供します。取付部には長方形プレートを採用しており、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった幅広い用途において、確実な搬送性能と操作性を提供します。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して平面的かつ安定した固定が可能で、既存の架台や機器フレームへの組み込みも容易です。ハウジングには2つのポールレースを備えた旋回ベアリングが内蔵されており、強化版またはステンレス仕様のいずれかで供給されます。ハウジングの素材はスチール、超重量系で、高い剛性と衝撃への耐性を確保しています。旋回部は滑らかな回転特性を備え、方向転換時の抵抗を抑えながら荷重を安定して支持します。ホイールの直径は250 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用し、摩擦損失を低減するとともに長期間にわたる安定した走行性能を実現しています。トレッド材には弾性タイヤ、黒、加硫処理を施したものを使用しており、床面への衝撃吸収性と走行時の静粛性を高めています。ホイール本体の素材はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスに優れています。製品全体の高さは290 mmで、限られた設置スペースにおいても適切なクリアランスを確保できるよう寸法が設定されています。荷重仕様として、静荷重は1000 kgに対応します。動荷重は、速度6 km/hの条件で400 kg、速度4 km/hの条件で500 kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する特性を考慮して選定してください。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック