メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
プラグはキャスター用アクセサリーであり、軽量で耐久性に優れた設計となっています。本製品の質量は0.01kgと極めて軽く、様々な用途や環境での使用に適しており、キャスターシステムの補助部品として機能します。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、安定性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング観点から、軽量設計により既存のキャスター装置への負荷を最小限に抑えながら、必要な機能を確実に提供します。
商品番号
商品番号
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
S4材質番号
199031680
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
総重量
0.01 kg
製品名
プラグ
導電性
ステンレス
ハウジング
色
黒
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み