メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長31.8mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体は熱可塑性合成樹脂で耐熱性に優れた材料で構成されており、トレッドは車輪本体と同一の素材を使用しています。ドライベアリングブッシュを採用した軸受構造により、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で50kgとなっており、様々な用途での使用に対応できる設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
WOG 075x25 HL31,8 black
EAN
4031582382891
S4材質番号
199039564
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
最大温度範囲
134 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.08 kg
製品名
Duratech heat
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
80 ショアD
本体材質
熱可塑性合成樹脂、耐熱性
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
8 mm
ハブの長さ
31.8 mm
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
ベアリング
ドライベアリングブッシュ
車輪色
黒
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール