メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体はプラスチック熱硬化性、耐熱性材料で構成され、トレッド部は車輪本体と同一の材質を使用しています。ドライベアリングブッシュを採用した軸受構造により、安定した回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて125kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
S4材質番号
199035370
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
250 kg
最大温度範囲
280 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.3 kg
製品名
Duratech heat
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
90 ショアD
本体材質
プラスチック熱硬化性、耐熱性
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
8 mm
ハブの長さ
45.5 mm
トレッド幅
35 mm
直径
100 mm
ボディ幅
35 mm
ベアリング
ドライベアリングブッシュ
車輪色
黒
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール