車輪 100 mm
Duratech heat
注文番号:
199034267
EAN:
4031582347234
商品番号:
IOG 100x35-Ø8,4 clip
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、トレッドは車輪本体と同一の材料で構成されており、耐久性に優れた設計となっています。軸穴径は8...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、トレッドは車輪本体と同一の材料で構成されており、耐久性に優れた設計となっています。軸穴径は8.4mmで、ドライベアリングブッシュを採用した高性能な回転機構を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて125kgとなっており、様々な用途での使用に対応できる堅牢な構造です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール