車輪 100 mm
Elastech heat
注文番号:
199033962
EAN:
4031582347203
商品番号:
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Elastech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、トレッドには緩衝・耐熱性に優れた材料が採用されており、ドライベアリングブ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Elastech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、トレッドには緩衝・耐熱性に優れた材料が採用されており、ドライベアリングブッシュを搭載しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速4kmで80kgとなっており、様々な運搬用途に対応する堅牢な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール