メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、踏面幅25mm、ハブ長27mm、軸穴径8mmの仕様を備えています。本体は熱可塑性合成樹脂の耐熱性材料で構成され、踏面は車輪本体と同一の材質を使用しており、ドライベアリングブッシュを採用した耐久性の高い設計となっています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて50kgの性能を発揮し、様々な産業用途での使用に適した信頼性の高い製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
WOG 075x25 HL27 black
EAN
4031582382884
S4材質番号
199039930
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
最大温度範囲
134 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.08 kg
製品名
Duratech heat
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
80 ショアD
本体材質
熱可塑性合成樹脂、耐熱性
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
8 mm
ハブの長さ
27 mm
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
ベアリング
ドライベアリングブッシュ
車輪色
黒
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール