メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila はトータルロック付き自在キャスターであり、病院、介護施設・高齢者ホーム、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適した製品です。トータルロック機構により、走行時の車輪と旋回部の双方を同時に固定でき、設置後の位置保持を確実に行えます。取付方式はボルト穴タイプで、キャスターは任意の長さの標準ネジを用いて取り付けることができ、設置環境や機器の構造に合わせて柔軟に組み込むことができます。取付ネジ長さは用途に応じて選定でき、取付面の厚みや締結条件に合わせた施工が可能です。ハウジングはスチール製の中量系で、旋回部には2つのボールレースを配置することで、荷重を複数の転動体に分散させ、長期間にわたり安定した旋回性能を維持します。車輪は直径100 mmで、精密ボールベアリングを内蔵し、ホイール本体はポリプロピレン製です。精密ボールベアリングにより転がり抵抗が抑えられ、ポリプロピレン製ホイール本体は軽量で耐薬品性に優れています。踏面には硬質ゴム、ノンマーキングの材質を採用しており、床面への跡残りを抑えつつ、滑らかな走行と耐久性を両立しています。床面材質や使用環境に応じた選定を行うことで、搬送機器や業務用カートの性能を最大限に引き出すことができます。全体高さは135 mmで、床面から取付面までの寸法を考慮した設計値であり、既存機器への組み込み時に寸法確認を容易にします。各寸法は設計図面と照合し、組み込み位置の干渉確認を行うことを推奨します。定格荷重は、静止時で160 kg、速度3 km/hでの動荷重で80 kgです。静的荷重160 kgは停止状態での最大許容荷重を示し、動的荷重80 kgは3 km/hで走行する際の許容荷重を示すため、用途に応じた荷重条件の検討に活用してください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477PIP100P30-11
EAN
4031582362039
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
135 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.76 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
43.5 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Agila
2470PIP100P30-11

Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム・ノンマーキング材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg