メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径125mmで、硬質ゴムノンマーキングトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は160mmの寸法設計となっています。荷重仕様として、動荷重は速度3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における信頼性の高い移動機能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2470PIP125P30-13
EAN
4031582334890
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
160 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.81 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
Housing
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
207 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
103.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は160mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は160mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg