自在キャスター 150 mm
Agila
EAN:
4031582365078
商品番号:
2470PIP150P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径150mmで、硬質ゴム...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径150mmで、硬質ゴムノンマーキングトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は185mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで80kg、静荷重が160kgの耐荷重能力を有しており、産業用途における優れた移動性と安定性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン