メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
トータルロック付き自在キャスターであるAgila(アジラ)は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途での移動および位置決めに適した製品です。取付部はボルト穴タイプのフィッティングとして構成されており、取り付けには任意の長さの標準ネジを使用できるため、既存の設備や機器の構造に合わせて柔軟に設置することが可能です。ハウジングの旋回部には2つのボールレースを備えた構造を採用しており、ボールレースによって旋回動作を滑らかに保持するとともに、荷重を安定して支えることができます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、強度と耐久性を両立させた設計となっています。ホイールは直径75 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には硬質ゴムとノンマーキング仕様が用いられており、床面への痕跡を残しにくい特性を備えています。ホイール本体の材質はポリプロピレンです。外形寸法としての全体の高さは100 mmであり、設置スペースや床面からの取付高さを計画する際の基準値としてご利用ください。静荷重は120 kgで、停止時に支えられる最大荷重を示します。動荷重は60 kgで、速度3 km/hで走行させた場合の許容荷重です。設計時には、これらの荷重値を超えないよう、使用条件に応じた余裕を見込むことが推奨されます。各構成要素の仕様は相互に関連しているため、キャスター全体の性能を評価する際には、ホイール、ハウジング、フィッティングの仕様を総合的に確認することが重要です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477PIO075P30-11
EAN
4031582361803
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
60 kg
静荷重
120 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.31 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
160 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
80 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
自在キャスター 75 mm
自在キャスター 75 mm
Agila
2470PIO075P30-11

Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム(ノンマーキング)を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に60kg、静荷重が120kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適用可能です。

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg