メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム・ノンマーキング材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで80kg、静荷重が160kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470PIO150P30-11
EAN
4031582361162
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
185 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.76 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PIO150P30-11

自在キャスター「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計されており、取付部、本体、ホイールの各構成要素が連携することで、高い操作性と定位置での安定性を実現します。取付部の形式はボルト穴であり、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の設備や多様な機器の構造に合わせて柔軟に組み込むことが可能です。本体はスチール、中量系の仕様で、用途に適した強度を備えています。本体内部には2つのボールレースによる旋回ベアリングが組み込まれており、旋回動作を滑らかに保ちながら荷重を安定して支持します。ホイールは直径150mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は硬質ゴム、ノンマーキング仕様であり、床面への跡残りを抑えます。ホイール本体の材質はポリプロピレンです。製品全体の寸法として、全高は185mmです。この寸法は、設置スペースやガード類との干渉を検討する際の基準値として使用してください。負荷性能については、静荷重が160kgで、3km/hの走行速度における動荷重は80kgです。静止時と移動時で許容荷重が異なるため、設計時には動荷重を基準として余裕を確保することを推奨します。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。これらの用途においては、取り扱う荷重と走行頻度を事前に確認することが重要です。

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg