メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila自在キャスターは、ボルト穴取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径150mmで、硬質ゴム・ノンマーキングのトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は185mmの設計となっています。荷重仕様については、動荷重が80kg(速度3km/h時)、静荷重が160kgの耐荷重性能を有しており、産業用途での安定した運搬作業に適した仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2470PIO150P30-13
EAN
4031582365054
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
185 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.76 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PIO150P30-13

Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴムのノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は185mmで設計されています。荷重性能は、動的荷重が速度3km/h時に80kg、静的荷重が160kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PIO150P30-13

Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴムのノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は185mmで設計されています。荷重性能は、動的荷重が速度3km/h時に80kg、静的荷重が160kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg