メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴムのノンマーキング仕様を採用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は185mmの寸法設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470PIP150P30-11
EAN
4031582361384
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
185 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.83 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PIP150P30-11

アジラ(Agila)は、トータルロック付き自在キャスターです。取付部となるボルト穴(ボルト穴タイプ)のプレートは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができ、現場の取付条件に合わせて柔軟に設置できます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回機構が組み込まれており、なめらかで安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。ホイールは直径150mmで、精密ボールベアリングを採用しているため、低い転がり抵抗と高い回転精度を実現します。トレッド材には硬質ゴムとナイロンコーティングを用いており、床面への追従性と耐摩耗性を両立しています。ボディ材質にはポリプロピレンを使用しており、軽量性と耐薬品性を備えています。全体高さは185mmです。静荷重は160kgで、速度3km/hにおける動荷重は80kgです。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適しています。

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg