トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
EAN:
4031582362138
商品番号:
2477PIP150P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
アジラ(Agila)は、トータルロック付き自在キャスターです。取付部となるボルト穴(ボルト穴タイプ)のプレートは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができ、現場の取付条件に合わせて柔軟に設置できます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回機構が組み...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
アジラ(Agila)は、トータルロック付き自在キャスターです。取付部となるボルト穴(ボルト穴タイプ)のプレートは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができ、現場の取付条件に合わせて柔軟に設置できます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回機構が組み込まれており、なめらかで安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。ホイールは直径150mmで、精密ボールベアリングを採用しているため、低い転がり抵抗と高い回転精度を実現します。トレッド材には硬質ゴムとナイロンコーティングを用いており、床面への追従性と耐摩耗性を両立しています。ボディ材質にはポリプロピレンを使用しており、軽量性と耐薬品性を備えています。全体高さは185mmです。静荷重は160kgで、速度3km/hにおける動荷重は80kgです。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール