メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
製品名「Zeta」は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応しています。取付部は長方形プレートで構成されており、既存の設備や搬送機器のフレームへ確実に固定できるため、据え付け作業の際にも位置決めや締結を正確に行うことができます。ハウジングは旋回機構として2つのポールレースを備え、強化版またはステンレスの仕様により、旋回時の安定性と耐久性を確保しています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重が繰り返し加わる過酷な使用環境においても、十分な剛性を維持できる設計となっています。車輪は直径200mmで、精密ボールベアリングを採用しており、円滑な回転と安定した走行性能を実現します。トレッド材質は車輪本体と同一の素材を用いており、接地面と車輪本体の一体性が確保されています。車輪本体の材質はポリアミドです。製品全体の高さは240mmであり、設置スペースや機器の設計段階において、高さ方向の寸法管理を正確に行うことが可能です。荷重仕様として、静荷重は1600kgであり、停止状態において本製品が支持できる最大荷重を示します。一方、動荷重は速度6km/hにおいて640kg、速度4km/hにおいて800kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する特性を考慮した上で、システム全体の荷重計画を立てる必要があります。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4681UOP200P63 XL
EAN
4031582400601
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
取付高
240 mm
温度範囲(最小)
-0.5 °C
総重量
3.2 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
230 mm
オフセット
55 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretechアクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、軽量で耐久性に優れた構造を特徴としています。本製品の重量は0.27kgであり、コンパクトながら堅牢な設計により、様々なキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアクセサリーは既存のキャスター機構との互換性を維持しながら、システム全体の性能向上と機能拡張を実現します。精密な製造工程を経て生産されるPuretechアクセサリーは、産業用途から一般的な応用まで、幅広い環境での使用に適しており、信頼性の高い運用を保証します。