トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は250mm、全高は290mmです。動的荷重は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgに対応し、静的荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmのコンパクト設計となっています。動荷重は速度4km/h時に550kg、速度6km/h時に440kgに対応し、静荷重は1100kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用され、重量物の搬送において高い性能を発揮します。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は200mm、全高は240mmのコンパクト設計となっています。動荷重は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に最適で、重量物の移動や精密な位置決めが要求される産業環境において信頼性の高い性能を発揮します。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用し、スチール製超重量系ハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの構造となっています。全高240mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重1000kg、動的荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径200mm、全高240mmの設計で、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動と精密な位置決めを実現します。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには耐摩耗性に優れたポリウレタン、樹脂成型材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の搬送において優れた性能を発揮します。
自在キャスター 160 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重500kg(速度4km/h時)、静荷重1000kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリアミド製の車輪本体を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で統一されており、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は動荷重500kg(速度4km/h時)、静荷重1000kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 160 mm
Alpha stainlessは、長方形プレートを備えた固定キャスターです。取付部には長方形プレートを採用し、安定した固定を実現します。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、優れた耐久性と耐食性を提供します。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用しており、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に500kg、静荷重が1000kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適しています。高品質なステンレス製ハウジングとポリアミド製車輪の組み合わせにより、過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間にわたって信頼性の高い運搬作業をサポートします。
自在キャスター 200 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重500kg(速度4km/h時)、静荷重1000kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応した産業用キャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重500kg(4km/h時)、静荷重1000kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応する産業用キャスターです。
固定キャスター 200 mm
Alpha stainlessは、長方形プレートを備えた固定キャスターです。取付部には長方形プレートを採用し、安定した固定を実現します。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、優れた耐久性と耐食性を提供します。車輪本体にはポリアミド材料を使用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で統一されています。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転を確保します。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に500kg、静荷重が1000kgに対応します。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 200 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重500kg(4km/h時)、静荷重1000kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングにより滑らかな回転を実現します。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に500kg、静荷重は1000kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した産業用キャスターです。
固定キャスター 200 mm
Alpha stainlessは、長方形プレートを備えた固定キャスターです。取付部には長方形プレートを採用し、安定した固定を実現します。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、優れた耐久性と耐食性を提供します。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用しており、一体構造による信頼性を確保しています。ベアリングにはローラーベアリング、ステンレスを採用し、スムーズな回転性能を実現します。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重500kg(速度4km/h時)、静荷重1000kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応可能です。
自在キャスター 150 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は150mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 250 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は250mm、全高は305mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に1320kg、速度6km/h時に1100kgに対応し、静荷重は2640kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径150mmで、ポリアミド、重量系材料の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は205mmです。動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kgに対応し、静荷重は2040kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径200mmで、ポリアミド、重量系材料の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は245mmです。動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、静荷重は2400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は250mm、全高は305mmの仕様となっています。動荷重は4km/h時に1320kg、6km/h時に1100kgの耐荷重性能を有し、静荷重は2640kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を搭載しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料で製造され、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は150mm、全高は200mmの設計です。動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を装備しています。車輪は直径160mmで、ポリアミド、重量系材料の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kgに対応し、静荷重は2040kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 125 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングの旋回軸受を搭載しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一、プレーンベアリングを使用し、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は1680kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
よくある質問
ヘビーデューティーキャスターの利点
重量物向けキャスターは、スムーズな動きと安定性を維持しながら、極端な負荷にも耐えられるように設計されています。強化素材と頑丈なコンポーネントで作られているため、最も過酷な環境でも長期にわたる性能が保証されます。
TENTEヘビーデューティーキャスターにはいくつかの主な利点があります。
高耐荷重-可動性を損なうことなく最大1500kg以上の重量に耐えられるように設計されているため、産業用および商業用に最適です。
スムーズで安定した動き — 極度の負荷がかかっても楽に転がせるように設計されており、作業者や機器への負担を軽減します。
耐久性強化 — 頻繁な使用や過酷な条件に耐える高品質の素材で作られています。
安全性向上 — ロック機構により、重い荷物を扱う際の安定性と制御性が向上し、事故や職場での怪我のリスクが軽減されます。
テスト済みの品質 — ヨーロッパ規格に準拠しているかどうか、自社および外部の研究所でテストされています。
ヘビーデューティーキャスターの種類
重量物向けキャスターには、さまざまな材質構成とサイズがあり、それぞれが特定の用途要件と課題を満たすように設計されています。また、さまざまな機能を組み込んで、さまざまな環境でのパフォーマンスを向上させることもできます。以下は、当社の製品ポートフォリオで紹介されている最も人気のあるタイプのヘビーデューティーキャスターの一部です。
ブレーキ付きヘビーデューティーキャスター
安定性を確保し、必要に応じて不必要な動きを防ぐため、さまざまなロック機構を備えた重量物向けキャスターが用意されています。TENTEヘビーデューティーキャスターには、特定の用途要件を満たすために、トータルロック、方向ロック、ホイールロック、またはこれらのメカニズムの組み合わせを装備できます。また、大型キャスターには自動セルフアライメント機能もあり、長距離移動の改善に役立ちます。
バネ仕掛けヘビーデューティーキャスター
バネ仕掛けの頑丈なキャスターは、輸送中の衝撃や衝撃荷重を最小限に抑え、耐久性を高め、耐用年数を延ばすように設計されています。また、衝撃を吸収することで輸送品を保護し、騒音レベルを低減し、よりスムーズで静かな操作を実現します。TENTEのバネ付きヘビーデューティーキャスターは、キャスターあたり最大900 kgの荷重を処理できます。ホイール径は160mmまたは200mmからお選びいただけます。
ロープロファイルヘビーデューティーキャスター
用途によっては、スペースの制約により標準のヘビーデューティーキャスターが不適切です。堅牢でありながら目立たないソリューションが必要な場合は、当社のKappa load が理想的な選択肢です。全高は170 mmで、溶接鋼製ハウジングと重いポリアミド製ホイールを組み合わせることで、キャスターあたり840kgの荷重を処理できます。キャスターあたり最大3,500 kgの非常に重い荷物を処理できる同様のサイズのロープロファイルキャスターが必要な場合は、全高180 mmの最小のOmikron をご覧ください。
ヘビーデューティーキャスターの適用分野
重量物向けキャスターは幅広い産業で使用されており、必要に応じて重機を機動性と確実にサポートします。当社のソリューションは、高い負荷容量と精度と柔軟性を兼ね備えているため、最も複雑な課題や最も厳しい環境でも確実に克服できます。重量物向けキャスターは産業現場では不可欠です。倉庫や物流センターでは、パレットトロリー、ロールケージ、頑丈な棚ユニットを使用して重い物を輸送および保管しています。これにより、商品の効率的な取り扱いが保証されます。医療環境や研究室環境では、大型の医療機器、診断機器、モバイルワークステーションを安定してスムーズに動かすことができます。小売店や商業スペースでは、重いディスプレイユニット、収納ラック、可動式カウンターに使用されており、柔軟性と耐久性の両方を備えています。建設現場や屋外用途でも、頑丈なキャスターは移動式足場、ツールカート、輸送プラットフォームをサポートし、起伏の多い地形や重い荷物にも耐えます。