メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用し、スチール製超重量系ハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの構造となっています。全高240mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重1000kg、動的荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4680UAP200P63
EAN
4031582396362
S4材質番号
990838442
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-30 °C
総重量
3.31 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
310 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
155 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

製品名「Zeta」は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用キャスターであり、搬送設備や工場内物流機器において走行安定性と操作性の両立を目的に開発された高信頼製品です。取付部にはフィッティングとして長方形プレート形式を採用しており、取付面との接触面積を確保することで既存の床面や車体構造へ確実に固定できます。本体の締結部は繰り返しの荷重変動にも耐えるよう考慮されており、設置後の位置ずれや緩みを抑制します。ハウジングは、2つのポールレースを備えた旋回ベアリング機構を有し、旋回動作を滑らかかつ安定して行えるよう構成されています。旋回部は強化版またはステンレスのいずれかの仕様で供給可能であり、用途や使用環境に応じた選択ができます。ハウジングの材質はスチールで、超重量系の要求に対応する高い剛性と耐久性を備えています。ホイールは直径200 mmで、精密ボールベアリングを採用しており、低摩擦かつ高精度な回転性能を実現します。踏面の材質にはポリウレタン、樹脂成型を用いており、床面への追従性や衝撃吸収性、耐摩耗性を確保しています。ホイールを支持する本体部分にはポリアミドを使用しており、軽量性と機械的強度のバランスに配慮した設計です。製品の全高は240 mmであり、設置スペースに制約のある装置や搬送機器への組み込みにも適しています。荷重仕様については、静止荷重が1000 kgとなり、静的な支持能力に優れています。動荷重は、速度6 km/hにおいて400 kg、速度4 km/hにおいて500 kgの範囲で使用可能です。本製品は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性と耐荷重性能が求められる幅広い分野での使用を想定しています。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Zeta は、トートルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターであり、搬送用途における安定した走行性と確実な停止保持を両立させた製品です。本製品は、方向転換を伴う頻繁な移動が求められる設備において、作業者の操作負担を抑えながら確実な位置決めを実現することを目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、据付面へ確実に固定できる構造となっています。取付け時の荷重を面で受けることで、取付部の局部的な負担を低減します。ハウジングには、2つのポールレースを備えた自在ベアリングを組み込んでおり、その仕様は強化版またはステンレスから選択できます。ハウジングの材質はスチール、超重量系に分類され、高い剛性と耐久性により大きな負荷条件下でも変形を抑え、安定した旋回動作を維持します。車輪は直径200 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、低い転がり抵抗と滑らかな回転特性を発揮します。踏面材はポリウレタン、樹脂成型であり、床面への追従性と耐摩耗性を両立させています。本体材はポリアミドで構成され、軽量性と耐衝撃性を確保しています。製品全高は240 mmであり、設置スペースや可動域の確認に際しては本値を基準としてください。寸法の許容差や取付面からの有効高さについては、設計段階で必ず確認することを推奨します。静荷重は1000 kgであり、動荷重は速度6 km/hのとき400 kg、速度4 km/hのとき500 kgとなります。動作中の負荷条件は静荷重より低く設定されるため、使用環境に応じた荷重計画を立てることが重要です。想定用途は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器です。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量級構造で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのポリアミド製ボディに、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は1000kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの仕様となっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、様々な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468SUAP200P63

Zeta reverseは、スプリング搬送方向ロック付き自在キャスターとして設計された産業用搬送機器向けの製品であり、重量物の移動と位置決めを高い信頼性で両立させることを目的としています。フィッティングには長方形プレートを採用しており、取り付け面に対して安定した据え付けを実現します。ハウジングは旋回ベアリングとして2つのポールレース、強化版またはステンレスを備えており、旋回動作を滑らかに行えるよう構成されています。材質はスチール、超重量系であり、高い剛性と強度により過酷な荷重条件下でも変形を抑えます。ホイールは直径200 mmで、回転部に精密ボールベアリングを採用し、低い転がり抵抗と円滑な走行性能を確保しています。トレッド材には樹脂成型のポリウレタンを使用し、床面への追従性と耐摩耗性を両立させています。ボディ材質はポリアミドで、軽量性と耐衝撃性を備えています。寸法に関しては、全高が240 mmであり、設置スペースの高さ条件を事前に確認する際の基準値として活用できます。寸法の確認は据え付け計画において重要であり、全高240 mmを基準として床面からの高さや周辺機器との干渉有無を検討することが推奨されます。荷重仕様として、静荷重は1000 kgであり、静止状態で支持可能な最大荷重を示します。動荷重は、速度6 km/hにおいて400 kg、速度4 km/hにおいて500 kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する特性を踏まえた設計が必要です。適用分野は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器となっており、各分野の搬送要件に応じた選定が可能です。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搬送方向ロック付き自在キャスターであり、走行時の安定性と停止時の確実な固定性を両立させた製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、取付面への締結において高い剛性と安定した支持性能を確保できます。旋回部(ハウジング)には2つのポールレースを備えた旋回ベアリングを組み込んでおり、強化版またはステンレス仕様から用途に応じて選択できます。ハウジングの材質はスチール(超重量系)で、大きな荷重が加わる条件下でも変形しにくい構造となっています。ホイールの直径は200mmで、精密ボールベアリングを採用することで回転抵抗を低減し、滑らかな走行を実現します。踏面(トレッド)の材質はポリウレタン、樹脂成型であり、床面への衝撃吸収性と耐摩耗性を備えています。ホイール本体の材質はポリアミドです。製品の全高は240mmで、設置スペースが限られる機器への組込みにも適しています。静止荷重は1000kgであり、動荷重は速度6km/hにおいて400kg、速度4km/hにおいて500kgとなります。動荷重は走行速度に応じて変化するため、設計時には使用条件に合わせた余裕を見込んで選定してください。主な用途は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器です。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg