メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Zeta reverseスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高240mmのコンパクト設計ながら、静的荷重1000kg、動的荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されており、重量物の搬送作業において信頼性の高い性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
S4材質番号
990860877
コア属性
ハウジングタイプ
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-30 °C
総重量
3.44 kg
製品名
Zeta reverse
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
310 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
155 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
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
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
自動調整
持ち上げるとキャスターは自動的に進行方向に整列
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と信頼性を提供します。ホイールは直径200mmで、ポリアミド製のボディと精密ボールベアリングを採用し、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材を使用することで、優れたグリップ性能と耐摩耗性を実現しています。本製品の全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途に適した高性能キャスターソリューションとして設計されています。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用し、スチール製超重量系ハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの構造となっています。全高240mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重1000kg、動的荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での重量物搬送用途に最適な仕様となっています。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径200mm、全高240mmの設計で、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動と精密な位置決めを実現します。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量級構造で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径200mmのポリアミド製ボディに、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は1000kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの仕様となっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、様々な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターで、長方形プレートタイプの取付金具を採用しています。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの仕様です。全高は240mmで、動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg