メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用途向けの高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系の材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径200mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材料で統一されており、ローラーベアリング、ステンレス仕様の高品質なベアリングシステムを採用しています。全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的負荷容量は1000kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で500kgの性能を発揮します。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、および輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しており、過酷な環境下での信頼性の高い運用を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8478UOD200P63
EAN
4031582333121
S4材質番号
990065024
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
115 mm
4km/hの耐荷重
500 kg
静荷重
1000 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.99 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
140 mm
プレート幅
115 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
車輪色
ナチュラルホワイト
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha stainless
8470UOD200P63

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重500kg(4km/h時)、静荷重1000kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg