メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径82mm、踏面幅91mm、ハブ長93mm、軸穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一の素材を使用し、ポリアミド、重量系の本体にはボールベアリングとして精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで720kg、時速4km/hで900kgの性能を発揮します。本製品は高い耐久性と安定した走行特性を備えており、様々な産業用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
TOP 082x91-Ø20 HL93
EAN
4031582322637
S4材質番号
199804152
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
900 kg
6km/hの耐荷重
720 kg
静荷重
1800 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.57 kg
製品名
Duratech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204ZV
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
93 mm
トレッド幅
91 mm
直径
82 mm
ボディ幅
91 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール